IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
NCF207JE
FYH株式会社
铸铁系列
带方形座轴承
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nippon_pb/cast_iron_series/square_flange_unit/with_concentric_lc_cll_ncfe_asmtab.prj},{NB=NCF207JE},{SD=35},{A=},{GN=},{DD=2},{AS=49},{AC=58.000},{G=2.5},{S2=7},{S5=4},{L=117},{AY=34.0},{J=92},{N=13},{A1=15},{A2=19},{A0=46.0},{B=44.5},{S=17.5},{COT=J},{BU=M12},{UN=NCF207JE},{HN=F207E},{BN=NC207},{SPCO=UCF207C},{SPCOOAC=UCF207D},{CICO=UCF207FC},{CICOOAC=UCF207FD},{D6=47.45},{AA=4.5},{L2=91},{R=12.5},{R2=25},{D7=53},{H4=8.1},{S4=25.4},{D9=42.8},{T=2.5},{C2X=11.1},{D1=65.1},{CS=M5x0.8},{NDM=5.000},{DK=8.500},{K=5.000},{LX=8.000},{SX=4.000},{V=0.500},{TX=2.500},{P=0.800},{PPATH=with_concentric_lc_cll_ncfe_asmtpl.prj},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FYH株式会社
描述
NCF-E 圆柱孔(带同心圈)
明细表
NCF207JE
SD
轴径
35
35
mm
A
轴承规格
普通品
三重密封圈
耐热用(180℃以下)
耐寒
普通品
三重密封圈
耐热用(180℃以下)
耐寒
GN
润滑脂注油嘴
有
无
有
无
TOGN
润滑脂注油嘴的公称型号
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
CNSORDERNO
Unit No.
NCF207JE
NCF207JE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D