您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
HLW-18L-240-S40
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MINI SERIES(15W to 90W)
Standard gearmotor
Waterproof gearmotor
Right angle shaft (H2 series)
L shaft
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_mini_15w_90w/standard_gm/waterproof_gm/right_angle_shaft_h2_series/l_shaft/wr_l_foot_mount.prj},{NB=HLW-18L-240-S40},{VT=Single phase 100V},{MCT=40},{B=-},{RTVIS=1/240},{OSH=18},{TBT=-},{PTB=},{TOIT=-},{RT1='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60','80','1/80','100','1/100','120','1/120','160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{X=Motor for Waterproof},{PTB1='','Standard','XH3','H3','XT6','T6','XT6H3','T6H3'},{GH=MHL18L},{BR=-},{MOTOR=-},{ME=90W},{MF=Foot type},{ST=L type shaft},{OS=18},{BW=-},{PPATH=../../../gearmotor/right_angle_shaft_h2_series/parts/h_type_gearmotor_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 224
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Foot mount
Bill of material
HLW-18L-240-S40
VT
Voltage
Single phase 100V
Single phase 100V
MCT
Motor capacity
40
40
W
B
Brake
-
-
RTVIS
Ratio
1/240
1/240
OSH
Output shaft
18
18
TBT
Terminal box
-
PTB
Position of Terminal box
Standard
H3
T6
T6H3
Standard
H3
T6
T6H3
CNSORDERNO
Order number
HLW-18L-240-S40
HLW-18L-240-S40
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D