IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04470-142
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04470_1_asmtab.prj},{NB=04470-142},{BEST=04470-142},{BN=14},{B=22},{B1=14},{HMIN=1.5},{HMAX=13.5},{H1=34},{H2=11},{H3=5},{L=55},{L1=1.8},{F=5.5},{F1=0.7},{GEW=0.1524},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495990545},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{BM=Info},{NDM=8},{SW=6.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{D1=0},{PPATH=04470_1_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04470 - T 型槽夹紧块
明细表
04470-142
BEST
订货号
04470-142
04470-142
BN
宽度
14
14
mm
B
总宽度
22
22
mm
B1
总宽度
14
14
mm
HMIN
最小夹紧高度
1.5
1.5
mm
HMAX
最大夹紧高度
13.5
13.5
mm
H1
高度
34
34
mm
H2
高度
11
11
mm
H3
高度
5
5
mm
L
55
55
mm
L1
夹紧路径
1.8
1.8
mm
F
水平夹紧力
5.5
5.5
kN
F1
垂直夹紧力
0.7
0.7
kN
GEW
重量约
0.1524
0.1524
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495990545
4059495990545
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
PPATH
04470_1_schb.prj
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D