IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06194-532A22
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06194_inch.prj},{NB=06194-532A22},{D1=32},{D2=12},{D6=0.0},{H=21},{H3=10},{T=12},{T1=15},{T4=0},{GEW=0.0533},{EAN=4059495541402},{TAB=2},{NDM=0},{NDM1=0.2500},{TYP3=2},{TYP=6},{TYP1=2},{D4X=0.000},{XA=50.000},{XB=6.000},{XC=11.400},{XD=13.000},{XE=3.000},{XF=13.000},{XG=13.900},{XH=4.000},{XI=1.000},{XJ=10.000},{XK=9.000},{XL=1.500},{XM=5.600},{XN=60.000},{XO=1.400},{XP=3.000},{XQ=8.000},{XR=3.000},{XS=4.000},{XT=0.000},{BEST=06194-532A22},{FORM=E},{AUSF=Gewindesackloch},{AUSF1=poliert},{D=1/4-20},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06194 inch - 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢
明细表
06194-532A22
BEST
订货号
06194-532A22
06194-532A22
FORM
样式
E
E
AUSF
规格
螺纹盲孔
螺纹盲孔
AUSF1
规格
经抛光处理
D
内螺纹
1/4-20
1/4-20
D1
直径
32
32
mm
D2
直径
12
12
mm
D6
直径
0.0
0.0
mm
H
高度
21
21
mm
H3
高度
10
10
mm
T
深度
12
12
mm
T1
深度
15
15
mm
L
长度
-
-
mm
GEW
重量约
0.0533
0.0533
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181600
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495541402
4059495541402
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D