IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06220-7A41X40
norelem
norelem 英制
06000 inch
把手、旋钮
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06220_1_inch.prj},{NB=06220-7A41X40},{TYP=2},{NDM1=0.3750},{D1=50},{D8=22},{H=32},{H3=17},{H5=38},{T=0},{GEW=0.0391},{EAN=4059495611983},{NDM=10.0},{XB=4.0},{XA=40.0},{XC=20.0},{XD=1.2},{XE=41.1},{XF=3.0},{XG=8.0},{XH=1.0},{XI=70.0},{XJ=32.200},{XK=40.000},{BEST=06220-7A41X40},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{AUSF=mit Außengewinde},{FORM=LS},{D=3/8-16},{L=40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 132
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06220 inch - 带挂绳的星型旋钮,类似 DIN 6336
明细表
06220-7A41X40
BEST
订货号
06220-7A41X40
06220-7A41X40
FARBE
颜色
黑色 RAL 7021
黑色 RAL 7021
AUSF
规格
带外螺纹
带外螺纹
FORM
样式
LS
LS
D
直径
3/8-16
3/8-16
mm
TYP
Zuordnung metrisch/zoll
2
2
NDM1
zoll
0.3750
0.3750
英寸
D1
直径
50
50
mm
D8
高度
22
22
mm
H
高度
32
32
mm
H3
高度
17
17
mm
H5
深度
38
38
mm
T
长度
0
0
mm
L
长度
40
40
GEW
重量约
0.0391
0.0391
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495611983
4059495611983
XK
40.000
40.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D