IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06431-5A61X60
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06431_inch.prj},{NB=06431-5A61X60},{L=60},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.1350},{EAN=4059495560267},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TAB=3},{TAB1=2},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15.0},{XD=99.0},{XE=110.0},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15.0},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15.0},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{XC1=60.000},{BEST=06431-5A61X60},{MATERIAL=Edelstahl},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=5/8-11},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{LX=30,40,50,60},{IMPERIAL=INCH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 108
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06431 inch - 锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
明细表
06431-5A61X60
BEST
订货号
06431-5A61X60
06431-5A61X60
MATERIAL
主体
不锈钢
FARBE
颜色
黑色亚光
黑色亚光
GR
尺寸
5
5
X
外螺纹
5/8-11
5/8-11
mm
L
长度
60
60
mm
D
直径
23.0
23.0
mm
D1
直径
30
30
mm
D2
直径
31.0
31.0
mm
D3
直径
22.0
22.0
mm
H
高度
49.0
49.0
mm
H1
高度
12.0
12.0
mm
H2
高度
32.0
32.0
mm
H3
高度
79.0
79.0
mm
H4
高度
84.0
84.0
mm
A
长度
110
110
mm
A1
长度
126
126
mm
ZZ
齿数
26
26
GEW
重量约
0.1350
0.1350
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495560267
4059495560267
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D