IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27632-01-30
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27632-01.prj},{NB=27632-01-30_0},{BEST=27632-01-30},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=30},{D1=M30x2,0},{D2=40.0},{D3=50},{A=110},{B=73},{B1=15.0},{H=22},{H1=22.0},{K=40.7},{L=56},{L1=146.5},{SW=41},{W=6},{TZD=66.5},{TZS=110.00},{GEW=0.8900},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495980980},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=30.0},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=35},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27632-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,窄型,DIN ISO 12240-1 免维护
明细表
27632-01-30
BEST
订货号
27632-01-30
27632-01-30
AUSF
规格
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
ROT
Rotation
mm
Enter value for ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
確定
D
直径
30
30
mm
D1
螺纹
M30x2,0
M30x2,0
mm
D2
直径
40.0
40.0
mm
D3
直径
50
50
mm
A
间距
110
110
mm
B
宽度
73
73
mm
B1
宽度
15.0
15.0
mm
H
高度
22
22
mm
H1
高度
22.0
22.0
mm
K
Kugel
40.7
40.7
mm
L
长度
56
56
mm
L1
长度
146.5
146.5
mm
SW
钳口宽度
41
41
mm
W
Winkel a
6
6
°
TZD
额定负载 动态
66.5
66.5
kN
TZS
额定负载
110.00
110.00
kN
GEW
重量约
0.8900
0.8900
kg
BS
描述
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495980980
4059495980980
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D