IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27835-144040
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
脚杯附件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/zubehoer_f_stellfuesse/27835.prj},{NB=27835-144040},{BEST=27835-144040},{A=M 14},{B=40},{C=32.5},{L=43},{S=35},{PASS=40 x 40 x 4},{BELASTUNG=10},{GEW=0.0545},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495261768},{NDM=14.000},{ST=2.00},{B1=4.000},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 62
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27835 - 方形管的螺纹塞子
明细表
27835-144040
BEST
订货号
27835-144040
27835-144040
A
螺纹
M 14
M 14
B
宽度
40
40
mm
C
宽度
32.5
32.5
mm
L
长度
43
43
mm
S
长度
35
35
mm
PASS
适用方管
40 x 40 x 4
40 x 40 x 4
BELASTUNG
最大负载能力
10
10
kN
GEW
重量约
0.0545
0.0545
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495261768
4059495261768
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D