IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
97907-10-10400
norelem
Technoshop
97000 计量设备和润滑枪 Loctite 润滑油嘴 润滑剂
润滑剂
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_97000/schmierstoffe/97907-10.prj},{NB=97907-10-10400},{BEST=97907-10-10400},{BENENNUNG=Mehrzweckfett},{GEB=400 g Fettkartusche DIN 1284},{GEBT=-30 °C bis 120 °C},{NLG1=2},{TP=>190},{GEW=0.4402},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=27101930},{ECLSASS=23-06-01-01},{EAN=4059495510903},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
97907-10 - 润滑脂
明细表
97907-10-10400
BEST
订货号
97907-10-10400
97907-10-10400
BENENNUNG
名称
多用途润滑脂
多用途润滑脂
GEB
容器
400 g 滑脂罐 DIN 1284
400 g 滑脂罐 DIN 1284
GEBT
工作温度
-30 °C bis 120 °C
-30 °C bis 120 °C
NLG1
NLGI-等级
2
TP
滴点
>190
>190
°C
GEW
重量约
0.4402
0.4402
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
27101930
ECLSASS
ECLASS-Nr.
23-06-01-01
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495510903
4059495510903
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作