IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
NN3014ZTBKR
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Double-Row Cylindrical Roller Bearings / Low Heat series
30 type
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/double_row_c_r_bearings_l_heat_series/30_type/30_type_tr_asmtab.prj},{NB=NSK_NN3014ZTBKR_lowheat},{IDNR=},{ORDER=NN3014ZTBKR},{SD=70},{D=110},{B=30},{R=1.1},{CR=58.0},{COR=74.0},{CCD=100.0},{MASS=0.873},{LG=11000},{LO=13200},{SDE3=100.000},{DI1=85.600},{X=2},{PPATH=../30_type_asmtpl.prj},{ORDERNEW=_lowheat}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
公司
NSK Rolling Bearing
描述
Tapered bore
明细表
NN3014ZTBKR
ORDER
Bearing No.
NN3014ZTBKR
NN3014ZTBKR
SD
70
70
mm
D
110
110
mm
B
30
30
mm
R
min.
1.1
1.1
mm
CR
Basic Dynamic Load Ratings
58.0
58.0
kN
COR
Basic Static Load Ratings
74.0
74.0
kN
CCD
Circumscribed Circle Diameter of Roller
100.0
100.0
mm
MASS
Mass
0.873
0.873
kg
LG
Limiting Speeds Grease
11000
11000
min
LO
Limiting Speeds Oil
13200
13200
min
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D