IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
5307.824(2)
Rittal
IT 基础设施
IT箱体
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/0_it_gehaeuse/vx_it_82x_asmtab.prj},{NB=5307.824(2)},{BEST=5307.824},{TD=824},{SD=2},{B=800},{H=2000},{CDH1=0},{CDH2=2000.5},{CDB1=399.5},{CDB2=399.5},{CDT1=421.500},{CDT2=404.000},{T=800},{HE=42},{PL1=0.0},{PL3=0},{PVV=1},{PVH=1},{TS=0},{TSO=0},{VEM=0},{MSU=0},{EA1=149.50},{EA2=525},{VER=1},{VERS=2},{DB=1},{BW=0},{FLB=0},{ZOLL=1},{SW=0},{SC=0},{GEW=0.010},{B6=0},{B7=0},{B3=800},{B1=800},{B2=712},{H1=2000},{H2=100},{H3=1912},{H4=0},{T3=800},{T1=800},{T2=712},{VV=0},{DIST19=545},{Y=60.000},{YY=40.000},{X4=1.000},{TT=758},{VER1=2.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{X3=0.000},{X=0.000},{SS=1},{BEZ1=VX IT Rack dynamic RAL 7035},{BEZ2=42 HE mit Sichttür, geschlossen},{FARBE=RAL 7035},{FARBE1=RAL 9005},{BESTGEH=8611.070},{DETAIL=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
VX IT Rack dynamic - with glazed door, closed
明细表
5307.824(2)
BEST
Part number
5307.824
5307.824
DETAIL
低
中等
高
very high
低
中等
高
very high
BEZ1
Designation 1
VX IT Rack dynamic RAL 7035
BEZ2
Designation 2
42 U with glazed door, closed
42 U with glazed door, closed
B
重量
800
800
mm
H
高度
2000
2000
mm
T
深度
800
800
mm
HE
42
42
GEW
重量
0.010
0.010
kg
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D