IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3311.430(2)
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2021年12月31日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
3313.430(2)
Rittal
20.02.2022
{rittal/it_solutions/cooling/lcp_inline_dx_asmtab.prj},{NB=3311.430(2)},{BEST=3311.430},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Liquid Cooling Package LCP Inline},{BEZ2=Kühlmedium Kältemittel (DX)},{BEZ3=Nutzkühlleistung bis 12 kW},{B=300},{H=2000},{T=1000},{GEW=208.000},{INFOPAGE=hb34_s432},{CNSECLASS51=27-18-07-12},{CNSECLASS70=27-18-07-12},{CNSECLASS80=27-18-07-12},{CNSETIM40=EC002515},{VERS=1},{PPATH=assemblies/lcp_inline_dx_asmtpl.prj},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.12.2021}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
LCP Inline DX - Liquid Cooling Package
明细表
3311.430(2)
BEST
型号
3311.430
3311.430
DETAIL
低
中等
低
中等
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Liquid Cooling Package LCP Inline
BEZ2
名称2
Cooling medium refrigerant (DX)
BEZ3
名称3
Total cooling output up to 12 kW
B
宽度
300
mm
H
高度
2000
mm
T
深度
1000
1000
mm
GEW
重量
208.000
208.000
kg
CNSECLASS51
27-18-07-12
CNSECLASS70
27-18-07-12
CNSECLASS80
27-18-07-12
CNSETIM40
EC002515
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D