IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7030.010
Rittal
IT 基础设施
监控系统
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/monitoring/cmc_iii_proc_unit_com.prj},{NB=7030.010},{BEST=7030.010},{BEZ1=CMC III Processing Unit Compact},{BEZ2=für 4 Sensoren / CAN-Bus Einheiten},{BEZ3=-},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s450},{VERS=1},{B=138},{H=40},{T=132},{VE=1 St.},{GEW=0.600},{CNSECLASS51=27-18-92-53},{CNSECLASS70=27-18-92-53},{CNSECLASS80=27-18-92-53},{CNSETIM40=EC002627}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
CMC III Processing Unit Compact - for 4 sensors / CAN-Bus units
明细表
7030.010
BEST
型号
7030.010
BEZ1
名称1
CMC III Processing Unit Compact
BEZ2
名称2
for 4 sensors / CAN-Bus units
INFO
PDF 目录
PDF 目录
B
宽度
138
mm
H
高度
40
mm
T
深度
132
mm
VE
包装
1
GEW
重量
0.600
kg
CNSECLASS51
27-18-92-53
CNSECLASS70
27-18-92-53
CNSECLASS80
27-18-92-53
CNSETIM40
EC002627
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D