IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7857.320(2)
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/pd_module.prj},{NB=7857.320(2)},{BEST=7857.320},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Power Distribution Modul PDM},{BEZ2=Modul},{BEZ3=mit 4 Abgänge je 10 kW},{HE=3},{B=482.6},{GEW=8.800},{INFOPAGE=hb34_s408},{CNSECLASS51=27-18-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-24-15},{CNSETIM40=EC002288}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Power Distribution Module - PDM
明细表
7857.320(2)
BEST
Part number
7857.320
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
DETAIL
低
中等
高
低
中等
高
BEZ1
名称1
Power Distribution Module PDM
BEZ2
名称2
Module
BEZ3
名称3
with 4 outlets per 10 kW
HE
3
B
重量
482.6
mm
GEW
重量
8.800
kg
CNSECLASS51
27-18-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-24-15
CNSETIM40
EC002288
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D