IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7979.530(2)
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/pdu_int_metered_plus_vx.prj},{NB=7979.530(2)},{BEST=7979.530},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Power Distribution Unit PDU metered+},{BEZ2=Eingang 16A/3P CEE},{BEZ3=Ausgänge 9xC19},{B=44},{T=72.1},{L=845},{L1=845},{L2=622.300},{L3=0.000},{L4=0.000},{SH=1200},{GEW=0.010},{INFOPAGE=0},{CNSECLASS51=27-14-34-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
PDU, metered version plus - Power Distribution Unit
明细表
7979.530(2)
BEST
型号
7979.530
7979.530
DETAIL
低
中等
低
中等
BEZ1
名称1
Power Distribution Unit PDU metered+
Power Distribution Unit PDU metered+
BEZ2
名称2
Input 16A/3P CEE
Input 16A/3P CEE
BEZ3
名称3
Outputs 9xC19
Outputs 9xC19
B
宽度
44
mm
T
深度
72.1
72.1
mm
L
PDU length
845
845
mm
SH
for enclosure height from
1200
1200
mm
GEW
重量
0.010
0.010
kg
CNSECLASS51
27-14-34-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D