IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7856.025
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/psm_anschlusskabel.prj},{NB=7856.025},{BEST=7856.025},{BEZ=Anschlusskabel PSM},{BEZ1=Anschlusskabel PSM},{BEZ2=Eingang 1xCEE 3P 5-polig 16A},{BEZ3=Ausgang 1x X-Com für PSM Schiene},{INFO=PDF Katalog},{INFOPAGE=hb34_s413},{VERS=1},{L=3000},{VE=1 St.},{GEW=0.950},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-06-04-02},{CNSETIM40=EC001576}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Connection cable - for PSM-busbar
明细表
7856.025
BEST
型号
7856.025
7856.025
BEZ1
名称1
Connection cable PSM
BEZ2
名称2
Input 1xCEE 3P 5-pole 16A
Input 1xCEE 3P 5-pole 16A
BEZ3
名称3
Output 1x X-Com for PSM-busbar
Output 1x X-Com for PSM-busbar
INFO
PDF 目录
PDF 目录
L
深度
3000
3000
mm
VE
包装
1
1
GEW
重量
0.950
0.950
kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-06-04-02
CNSETIM40
EC001576
建議
Loading ...
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
Previews