IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7240.280
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/steckdosenleisten_mit_fi_schutz_asmtab.prj},{NB=7240.280(2)},{BEST=7240.280},{INFOWWW=Website},{DETAIL=2},{BEZ1=Steckdosenleisten mit FI-Schutz},{BEZ2=Eingang 1x16A offenes Kabel},{BEZ3=Ausgänge 5xSchuko},{B=44},{T=44},{L=482.6},{HE=1},{T1=482.6},{T2=452.5},{GEW=1.100},{INFOPAGE=hb34_s422},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=1},{NN=4},{PPATH=assemblies/steckdosenleisten_mit_fi_schutz_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Socket strips in an aluminium duct - FI switch
明细表
7240.280
BEST
Part number
7240.280
INFOWWW
webseite
webseite
DETAIL
低
中等
低
中等
BEZ1
名称1
Socket strips with FI switch
BEZ2
名称2
Input 1x16A open cable
BEZ3
名称3
Outputs 5x earthing-pin
B
宽度
44
mm
T
深度
44
mm
L
深度
482.6
mm
GEW
重量
1.100
kg
CNSECLASS51
27-14-26-01
CNSECLASS70
27-14-26-04
CNSECLASS80
27-14-26-04
CNSETIM40
EC000330
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D