IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
7338.121
Rittal
IT 基础设施
Security
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/security/det_ac_lll_efd_lll.prj},{NB=7338.121},{BEST=7338.121},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Brandmelde- und Löschanlage DET-AC III Master},{B=482.6},{H=44},{T=660},{GEW=21.500},{CNSECLASS51=27-18-05-53},{CNSECLASS70=25-01-05-01},{CNSECLASS80=40-04-01-04},{CNSETIM40=EC002685},{INFOPAGE=nh2014_s82_83},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Fire alarm and extinguisher system - DET-AC III and EFD III
明细表
7338.121
BEST
型号
7338.121
7338.121
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
Fire alarm and extinguisher system DET-AC III Master
Fire alarm and extinguisher system DET-AC III Master
B
宽度
482.6
mm
H
高度
44
mm
T
深度
660
660
mm
GEW
重量
21.500
21.500
kg
CNSECLASS51
27-18-05-53
CNSECLASS70
25-01-05-01
CNSECLASS80
40-04-01-04
CNSETIM40
EC002685
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D