IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
AE 1057.500 (2)
Rittal
机柜系统
紧装式机柜
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/kompakt_schaltschr/ae_assmtab.prj},{NB=AE 1057.500 (2)},{BEST=1057.500},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{DETAIL=2},{INFO=},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Kompakt-Schaltschränke AE},{BEZ2=Stahlblech},{BEZ3=eintürig},{BEZ=Kompakt-Schaltschrank AE lackiert RAL 7035, eintürig, mit Montageplatte },{B=500},{B1=500},{H=700},{H1=700},{T=250},{T1=250},{F=449},{F1=449},{G=670},{G1=670},{S=3.0},{GEW=31.200},{VERS=15},{PPATH=ae/ae_sch_2.prj},{STYP=AE},{INFOPAGE=hb34_s46_s49},{CNSECLASS51=27-18-01-02},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 35
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Compact enclosures - AE
明细表
AE 1057.500 (2)
BEST
型号
1057.500
1057.500
DETAIL
低
高
低
高
INFO
INFOWWW
webseite
BEZ1
Designation 1
Compact enclosures AE
BEZ2
Designation 2
Sheet steel
BEZ3
Designation 3
one door
one door
B
宽度
500
500
mm
H
高度
700
700
mm
T
深度
250
250
mm
F
安装板宽度
449
449
mm
G
安装板高度
670
670
mm
GEW
重量
31.200
31.200
kg
CNSECLASS51
27-18-01-02
CNSECLASS70
27-18-01-01
CNSECLASS80
27-18-01-01
CNSETIM40
EC000261
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D