IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.390
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_32a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.390},{BEST=9340.390},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter 32A, mit AWG 10, B=45mm},{BEZ2=3polig, mit 2 Tragschienen u. Tragrahmen},{B=45},{H=272},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/om_adapter_45_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s220},{VERS=6},{TYP=0},{BEM=5},{TS=0},{VERS1=0},{X=0.000},{TS1=-},{TS2=-},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERSX=1},{GEW=0.320}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 32 A - with connection cables
明细表
9340.390
BEST
型号
9340.390
9340.390
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
OM-adaptors 32A, with AWG 10, W=45mm
OM-adaptors 32A, with AWG 10, W=45mm
BEZ2
名称2
3pol., with 2 support rails and support frame
3pol., with 2 support rails and support frame
B
宽度
45
45
mm
H
高度
272
272
mm
VE
包装
1
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
VERSX
1
1
GEW
Gewicht
0.320
0.320
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D