IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
9340.740
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_40a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.740},{BEST=9340.740},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter},{BEZ2=40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D},{B=55},{H=208},{VE=1 St.},{TS=5},{BEM=15},{VERS1=1},{TYP=1},{VERS=7},{PPATH=assemblies/om_adapter_55_asmtpl.prj},{X=2},{INFOPAGE=hb34_s220},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{GEW=0.744}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Rated current max. 40 A - with connection cables
明细表
9340.740
BEST
型号
9340.740
9340.740
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
OM adaptors
OM adaptors
BEZ2
名称2
40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D
40A,690V,AWG 8 55x208mm, 2 TS55D
B
宽度
55
55
mm
H
高度
208
208
mm
VE
Packs of
1 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-37-03-04
CNSECLASS80
27-37-03-04
CNSETIM40
EC001531
GEW
Gewicht
0.744
0.744
kg
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D