IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3451.505
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
连接技术
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/anschlusstechnik/leiteranschlussklemmen_push_in.prj},{NB=3451.505},{BEST=3451.505},{VERS=2},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{SS=5},{ARE=1.5 - 16},{ARM=1.5 - 16},{AROA=1.5 - 16},{ARMA=1.5 - 16},{BEZ1=Leiteranschlussklemmen},{BEZ2=Push-in},{VE=10 St.},{INFOPAGE=hb35_s313},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM40=EC000001},{GEW=0.230}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Conductor connection clamps Push-in - RiLine accessories Connection system
明细表
3451.505
BEST
型号 SV
3451.505
3451.505
INFO
PDF 目录
PDF 目录
SS
For bar thickness
5
5
mm
ARE
Connection of round conductors single-wire
1.5 - 16
1.5 - 16
mm^2
ARM
Connection of round conductors multi-wire
1.5 - 16
1.5 - 16
mm^2
AROA
Connection of round conductors fine wire without wire end ferrule
1.5 - 16
1.5 - 16
mm^2
ARMA
Connection of round conductors fine wire with wire end ferrule
1.5 - 16
1.5 - 16
mm^2
BEZ1
名称1
Conductor connection clamps
BEZ2
名称2
Push-in
VE
包装
10 pc(s).
CNSECLASS51
27-37-03-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
CNSETIM40
EC000001
GEW
Gewicht
0.230
0.230
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D