IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3560.000
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
连接技术
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/anschlusstechnik/plattenklemmen_asmtab.prj},{NB=3560.000},{BEST=3560.000},{INFO=PDF Katalog},{SB=50},{A=60},{B=75},{C=40},{D=55},{FSS=50x10},{KLK=34x10},{BEZ1=Plattenklemmen},{BEZ2=für 50mm Schienenbreite},{VE=3 St.},{INFOPAGE=hb33_s316},{PPATH=assemblies/plattenklemmen_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-11-02},{CNSECLASS70=27-14-11-46},{CNSECLASS80=27-14-11-46},{CNSETIM40=EC000001},{GEW=1.044}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Plate clamps - RiLine accessories Connection system
明细表
3560.000
BEST
型号 SV
3560.000
3560.000
INFO
PDF 目录
PDF 目录
A
Distance
60
60
mm
B
高度
75
75
mm
C
Distance
40
40
mm
D
宽度
55
55
mm
FSS
For busbars
50x10
50x10
mm
KLK
Clamping area for laminated copper bars W x H
34x10
34x10
mm
BEZ1
名称1
Plate clamps
BEZ2
名称2
for 50mm bar width
for 50mm bar width
VE
包装
3
CNSECLASS51
27-37-11-02
CNSECLASS70
27-14-11-46
CNSECLASS80
27-14-11-46
CNSETIM40
EC000001
GEW
Gewicht
1.044
1.044
kg
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D