IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 2008213
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Allgemeine Befestigung
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/allgemeine_befestigung/spreizduebel_sx_plus.prj},{NB=SFS 2008213},{ARTNR=2008213},{FN=5583},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=568006},{MKT=FI 568006 SpreizDü,SX Plus 6x30,100},{LTEXT1=FISCHER Spreizdübel SX Plus},{LTEXT2=},{LTEXT3=},{LTEXT4=SX Plus 6 x 30 (568006)},{D0=6},{L=30},{T=40},{DS=4-5},{H0=40},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5583 - fischer Spreizdübel mit SX Plus
Bill of material
SFS 2008213
ARTNR
Artikelnummer
2008213
2008213
FN
5583
TYP
Type
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
568006
568006
MKT
Materialkurztext
FI 568006 SpreizDü,SX Plus 6x30,100
FI 568006 SpreizDü,SX Plus 6x30,100
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Spreizdübel SX Plus
LTEXT4
Langtext 4
SX Plus 6 x 30 (568006)
SX Plus 6 x 30 (568006)
D0
Bohrernenndurchmesser
6
6
mm
L
Dübellänge
30
30
mm
T
min. Bohrlochtiefe
40
40
mm
DS
Sicherheitsschraube
4-5
4-5
mm
H0
min. Bohrlochtiefe
40
40
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D