IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 154861
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlast Befestigungen Chemie
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlast_bef_chemie/injections_fis_h_n.prj},{NB=SFS 154861},{ARTNR=154861},{FN=5002},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=50470},{MKT=FI 50470 InjAnkHü m Ne,FISH16x85N,20},{LTEXT1=FISCHER Injections-Ankerhülse FIS H N},{LTEXT2=mit Netz Nylon},{LTEXT3=},{LTEXT4=FIS H 16x85 N (50470)},{D0=16},{HEF=90},{H0=95},{PZ=8},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5002 - fischer Injections-Ankerhülse mit Netz Nylon FIS H N
Bill of material
SFS 154861
ARTNR
Artikelnummer
154861
154861
FN
5002
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
50470
50470
MKT
Materialkurztext
FI 50470 InjAnkHü m Ne,FISH16x85N,20
FI 50470 InjAnkHü m Ne,FISH16x85N,20
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Injections-Ankerhülse FIS H N
LTEXT2
Langtext 2
mit Netz Nylon
LTEXT4
Langtext 4
FIS H 16x85 N (50470)
FIS H 16x85 N (50470)
D0
Bohrernenndurchmesser
16
16
mm
HEF
min. Verankerungstiefe Ankerhülse
90
mm
H0
min. Bohrlochtiefe
95
mm
PZ
passend zu Ø
8
8
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D