IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
LVH20-S04
SMC Corporation
药液用阀/管接头&针阀
药液用阀
LVH 手动型 接头一体型/螺纹拧入型
单体
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{smc_jp/chemical_liquid_valves/chemical_liquid_valve_fitting/lvh/single_unit/lvh_s_asmtab.prj},{NB=LVH20-S04},{BODY=(2) Body class: 2, Orifice dia: ø4},{TYPE=(0) N.C.},{OPERATION=},{PORT1=04},{PORT2=},{A=30.000},{B=30.000},{C=52.000},{D=44.000},{E=11.000},{F=79.000},{G=10.000},{H1=72.500},{H2=74.000},{J=4.000},{K=20.000},{L=37.000},{M=3.500},{N=27.000},{PPATH=lvh_s/assembly/lvh_s_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LVH_S - 手动型/接头一体型
明细表
LVH20-S04
BODY
本体大小
(2) 阀体大小:2, 孔口径: ø4
(2) 阀体大小:2, 孔口径: ø4
TYPE
阀动能
(0) N.C.
OPERATION
杠杆操作
(-) 非锁定(自己复位型)
(L) 锁定式
(-) 非锁定(自己复位型)
(L) 锁定式
PORT1
适合管子
(04) 米制尺寸: 4 x 3
(03) 米制尺寸: 3 x 2, 英制尺寸: 1/8" x 0.086"
(05) 英制尺寸: 3/16" x 1/8"
(06) 米制尺寸: 6 x 4
(07) 英制尺寸: 1/4" x 5/32"
(04) 米制尺寸: 4 x 3
(03) 米制尺寸: 3 x 2, 英制尺寸: 1/8" x 0.086"
(05) 英制尺寸: 3/16" x 1/8"
(06) 米制尺寸: 6 x 4
(07) 英制尺寸: 1/4" x 5/32"
PORT2
B通口(OUT)的不同径尺寸
(-) A・B同一尺寸
(03) 米制尺寸: 3 x 2, 英制尺寸: 1/8" x 0.086"
(05) 英制尺寸: 3/16" x 1/8"
(06) 米制尺寸: 6 x 4
(07) 英制尺寸: 1/4" x 5/32"
(-) A・B同一尺寸
(03) 米制尺寸: 3 x 2, 英制尺寸: 1/8" x 0.086"
(05) 英制尺寸: 3/16" x 1/8"
(06) 米制尺寸: 6 x 4
(07) 英制尺寸: 1/4" x 5/32"
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D