IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ISE75-02-27
SMC Corporation
传感器
压力开关
ISE70/75/75H 2色显示式数字式压力开关
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{smc_jp/sensors/pressure_switch/ise/ise75_75h_asmtab.prj},{NB=ISE75-02-27(0)},{PRESSURE=ISE75},{PIPE=02},{OUTPUT=27},{UNIT=},{OPTION1=},{OPTION2=},{ORDER=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ise75_75h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ISE75/75H - 2色显示式 数字式压力开关/一般流体用
明细表
ISE75-02-27
PRESSURE
压力
(ISE75) 0 to 10MPa
(ISE75H) 0 to 15MPa
(ISE75) 0 to 10MPa
(ISE75H) 0 to 15MPa
PIPE
配管规格
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
(02) Rc1/4
(N02) NPT1/4
(F02) G1/4 (ISO 1179)
OUTPUT
输出规格
(27) 2设定 NPN集开极开路2输出(针号: 2, 4)
(43) 1设定 NPN集开极开路1输出(针号: 4) + PNP集开极开路1输出(针号: 2)
(65) PNP集开极开路1输出(针号: 4)
(67) 2设定 PNP集开极开路2输出(针号: 2, 4)
(27) 2设定 NPN集开极开路2输出(针号: 2, 4)
(43) 1设定 NPN集开极开路1输出(针号: 4) + PNP集开极开路1输出(针号: 2)
(65) PNP集开极开路1输出(针号: 4)
(67) 2设定 PNP集开极开路2输出(针号: 2, 4)
UNIT
显示单位
(-) 带显示单位设定功能
(M) 固定SI单位
(P) 压力单位: psi(初期值) 带显示单位设定功能
(-) 带显示单位设定功能
(M) 固定SI单位
(P) 压力单位: psi(初期值) 带显示单位设定功能
OPTION1
可选项1
(-) 无
(S) 导线带M12 插头(5m), 直型
(L) 导线带M12 插头(5m), L型
(-) 无
(S) 导线带M12 插头(5m), 直型
(L) 导线带M12 插头(5m), L型
OPTION2
可选项2
(-) 无
(A) 带托架
(-) 无
(A) 带托架
ORDER
定制规格
(-) 无
(-) 无
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D