IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
72103401
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Bis 40 x 50 cm, flexibel
Zubehör
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-15486724/24me04-15486728/72103401.prj},{NB=72103401},{MANUID=72103401},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.2272},{LENGTH=110},{WIDTH=370},{DEPTH=2.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/8c/5a/pho_pro_72103401_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=72103401},{DESCSHORT=GEOS-L TW 40-18},{DESCLONG=Trennwand aus Isolierstoff für Leergehäuse inkl. Träger, zur Unterteilung der Gehäuse, für GEOS-L 3040-18<br /><strong>Abmessungen: </strong>370 x 110 x 2,5 mm},{INTNO=4013902614554},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GEOS-L TW 40-18},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/72103401},{MD04_DEU=https://www.spelsberg.de/p/72103401}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-L TW 40-18
Bill of material
72103401
MD01
VAR__MANUID_
72103401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
GEOS-L TW 40-18
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennwand aus Isolierstoff für Leergehäuse inkl. Träger, zur Unterteilung der Gehäuse, für GEOS-L 3040-18<br /><strong>Abmessungen: </strong>370 x 110 x 2,5 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902614554
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
72103401
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
GEOS-L TW 40-18
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.2272
LENGTH
110
WIDTH
370
DEPTH
2.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D