IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FSUNS20-45GC4E
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fsun_s_3_8.prj},{NB=FSUNS20-45GC4E},{TYP=FSUN-S-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=45},{AG=3/8},{MATVIS=1.4305 Edelstahl / Stainless Steel}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 315
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
FSUN-S-3/8 - 扇形喷嘴
明細表
FSUNS20-45GC4E
PN
产品型号
FSUNS20-45GC4E
FSUNS20-45GC4E
DF05
0.5bar时的流量
6.3
6.3
l/min
DF1
1bar时的流量
8.9
8.9
l/min
DF2
2bar时的流量
12.7
12.7
l/min
DF3
3bar时的流量
15.5
15.5
l/min
DF5
5bar时的流量
20.0
20.0
l/min
DF10
10bar时的流量
28.3
28.3
l/min
A
Equiv. Orifice Diameter
4.5
4.5
mm
SWINKEL
5 bar 时的喷雾角度
45
45
°
EQ
Max. Free Passage
3.4
3.4
mm
MATVIS
物料
1.4305 Edelstahl / Stainless Steel
1.4305 Edelstahl / Stainless Steel
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D