IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
HB1/4VV-SS11001 m
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vv_m.prj},{NB=HB1/4VV-SS11001_m},{PN=HB1/4VV-SS11001},{L=0.91},{S1=0.56},{S2=0.31},{LL=23.01},{SS1=14.29},{SS2=7.94},{S3=0.495},{L1=0.70900},{L2=0.43750000},{L3=0.29700000},{L4=0.09300},{L5=0.12500},{L7=0.87500},{L8=0.70300},{L9=0.10937500},{D1=0.60900000},{D2=0.49000000},{D3=0.54000},{D4=0.41800},{D5=0.40600},{R1=0.03125},{R2=1.50000},{R3=1.67200},{ANG1=60},{ANG2=30},{ANG3=30},{ANG4=0},{ANG5=25},{CH1=0.01562500},{TH2=0.37500},{PITCH2=0.04170},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=01},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.66},{FRC04=.14},{FRC07=.19},{FRC15=.28},{FRC3=.39},{FRC6=.56},{FRC7=.60},{FRC12=-},{FRC015=.88},{FRC20=1.0},{FRC35=1.3},{SA15=94},{SA3=110},{SA6=121}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 439
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
VeeJet® H-VV - 喷嘴 - 公制
明細表
HB1/4VV-SS11001_m
PN
产品型号
HB1/4VV-SS11001
HB1/4VV-SS11001
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
01
01
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
EOD
等效孔径(mm)
0.66
0.66
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
.14
.14
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
.19
.19
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
.28
.28
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
.39
.39
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
.56
.56
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
.60
.60
FRC12
12 bar时的流量(升每分钟)
-
-
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
.88
.88
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
1.0
1.0
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
1.3
1.3
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
94
94
SA3
3 bar 时的喷雾角度
110
110
SA6
6 bar 时的喷雾角度
121
121
SA015
15bar 时的喷雾角度
124
124
LL
L
23.01
23.01
mm
SS1
S1
14.29
14.29
mm
SS2
S2
7.94
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D