IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
HB1/8VVL-SS650067
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_vvl_m_asmtab.prj},{NB=HB1/8VVL-SS650067},{PN=HB1/8VVL-SS650067},{SG2=H-VVL Series VeeJet®},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=0067},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SPSB=Oval Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.53},{FRC04=–},{FRC07=.13},{FRC15=.19},{FRC3=.26},{FRC6=.37},{FRC7=.40},{FRC015=.59},{FRC20=.68},{FRC35=.90},{SA15=50},{SA3=65},{SA6=75},{SA015=81},{BDN=12677},{SDN=3928},{L=1.40},{S1=0.50},{S2=0.31},{PPATH=../../parts/nozzle_h_vvl_m_asmtpl.prj},{LL=35.56},{SS1=12.70},{SS2=7.94},{NA=65},{ICX=0.125}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 78
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
VeeJet® H-VVL - 喷嘴 - 公制
明細表
HB1/8VVL-SS650067
PN
产品型号
HB1/8VVL-SS650067
HB1/8VVL-SS650067
IC
入口连接尺寸
1/8
1/8
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
0067
0067
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
EOD
等效孔径(mm)
0.53
0.53
FRC04
0.4 bar时的流量(升每分钟)
–
–
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
.13
.13
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
.19
.19
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
.26
.26
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
.37
.37
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
.40
.40
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
.59
.59
FRC20
20 bar时的流量(升每分钟)
.68
.68
FRC35
35 bar时的流量(升每分钟)
.90
.90
SA15
1.5 bar 时的喷雾角度
50
50
SA3
3 bar 时的喷雾角度
65
65
SA6
6 bar 时的喷雾角度
75
75
SA015
15bar 时的喷雾角度
81
81
LL
L
35.56
35.56
mm
SS1
S1
12.70
12.70
mm
SS2
S2
7.94
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D