IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
D25374-9040E
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/d25374.prj},{NB=D25374-9040E},{TYP=D25374},{DG=40},{SPRW=90},{MAT=},{D1=14.8},{H1=15},{D2=12},{H2=5},{W1=5},{INFO=INFO PDF},{INFO2=DS25374_GB.pdf},{Q1=15.8},{Q2=20.4},{Q3=28.8},{Q4=35.3},{Q5=40.8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
D25374 - 均匀扇形喷嘴,自对准5°
明細表
D25374-9040E
ARTNR
Part No.
D25374-9040E
D25374-9040E
DG
Nozzle size
40
40
SPRW
喷射角度
90
90
°
MAT
物料
黄铜
不锈钢(1.4305)
不锈钢(1.4571)
黄铜
不锈钢(1.4305)
不锈钢(1.4571)
D1
Diameter
14.8
mm
H1
Height
15
mm
D2
Diameter
12
mm
H2
Height
5
mm
W1
Angle
5
°
INFO
Overview
INFO PDF
Q1
3 bar时的流量
15.8
15.8
l/min
Q2
5 bar时的流量
20.4
20.4
l/min
Q3
10 bar时的流量
28.8
28.8
l/min
Q4
15 bar时的流量
35.3
35.3
l/min
Q5
20 bar时的流量
40.8
40.8
l/min
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D