IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B1-1/2HH-SS30250
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
实心锥形喷嘴
窄角实心锥形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_hh_30_m.prj},{NB=B1-1/2HH-SS30250},{PN=B1-1/2HH-SS30250},{SG2=HH-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_hh_30_metric.prj},{IC=1-1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{CS=30250},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=9.5},{FRC07=48},{FRC1=57},{FRC15=70},{FRC3=99},{FRC6=140},{FRC7=151},{FRC10=180},{FRC015=221},{FRC020=255},{SA07=22},{SA1=27},{SA3=30},{SA7=30},{BDN=3856},{L=5.55},{S1=1.88},{S2=1.50},{LL=140.97},{SS1=47.75},{SS2=38.10},{NDM=1.90000},{L1=1.87500},{L2=1.00000},{L3=0.75400},{L4=1.51562},{D1=0.87500},{D2=1.71200},{D3=0.37700},{D4=1.25200},{CH=0.03100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
FullJet® HH-30 - 喷嘴 - 公制
明細表
B1-1/2HH-SS30250
PN
产品型号
B1-1/2HH-SS30250
B1-1/2HH-SS30250
IC
入口连接尺寸
1-1/2
1-1/2
Inch
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
BSPT
CS
流量规格
30250
30250
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
ODN
喷孔直径(mm)
9.5
9.5
FRC07
0.7 bar时的流量(升每分钟)
48
48
FRC1
1 bar时的流量(升每分钟)
57
57
FRC15
1.5 bar时的流量(升每分钟)
70
70
FRC3
3 bar时的流量(升每分钟)
99
99
FRC6
6 bar时的流量(升每分钟)
140
140
FRC7
7 bar时的流量(升每分钟)
151
151
FRC10
10 bar时的流量(升每分钟)
180
180
FRC015
15 bar时的流量(升每分钟)
221
221
FRC020
20 bar时的流量(升每分钟)
255
255
SA07
0.7bar 时的喷雾角度
22
SA1
1 bar 时的喷雾角度
27
27
SA3
3 bar 时的喷雾角度
30
SA7
7 bar 时的喷雾角度
30
LL
L
140.97
140.97
mm
SS1
S1
47.75
47.75
mm
SS2
S2
38.10
38.10
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D