IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于45’(13.7 m)的储罐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_45/27500_27500_r_nozzle_m.prj},{NB=B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)},{PN=B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 45’ (13.7m)},{GR=TankJet® 27500/TankJet® 27500-R Nozzle},{STPFN=27500_3.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\27500},{IC=3\" BSPT (F)},{MAXTD=7.6},{SC=180° down},{MINTO=178},{MAT=PTFE fluoropolymer resin},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 3.4},{FRR=475 to 1480},{MAXTEMP=93},{RSM=100},{MFP=150}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - 喷嘴 - 公制
明細表
B27500B (3in BSPT, 180-degrees down)
PN
产品型号
B27500B(3英寸BSPT,180度向下)
B27500B(3英寸BSPT,180度向下)
IC
入口连接尺寸
3" BSPT (F)
MAXTD
最大推薦罐直徑
7.6
m
SC
Spray Coverage
180°向下
180°向下
MINTO
最小油箱開度
178
mm
MAT
材料
聚四氟乙烯含氟聚合物树脂
OP
工作原理
液体驱动反作用力
OPR
工作壓力範圍
0.7 to 3.4
bar
FRR
流量範圍
475 to 1480
lpm
MAXTEMP
最高溫度
93
°C
RSM
推薦過濾網
100
MFP
最大自由通道
150
micron
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D