IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up) m
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于5’(1.5 m)的储罐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/30473_nozzle_m.prj},{NB=B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m},{PN=B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)},{USM=Metric},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 30473 Nozzle},{STPFN=30473_1x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\30473},{IC=1/4\" BSPT (M)},{MAXTD=0.9},{SC=180° up},{MINTO=25},{MAT=PTFE},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=0.7 to 3.4},{FRR=7.8 to 18.0},{MAXTEMP=93},{RSM=200},{MFP=74},{AB=1X4}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 30473 - 喷嘴 - 公制
明細表
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
PN
产品型号
B30473A(1/4英寸BSPT接头,180度向上)
B30473A(1/4英寸BSPT接头,180度向上)
IC
入口连接尺寸
1/4" BSPT (M)
1/4" BSPT (M)
MAXTD
最大推薦罐直徑
0.9
m
SC
Spray Coverage
180°向上
180°向上
MINTO
最小油箱開度
25
mm
MAT
材料
PTFE
OP
工作原理
液体驱动反作用力
OPR
工作壓力範圍
0.7 to 3.4
bar
FRR
流量範圍
7.8 to 18.0
lpm
MAXTEMP
最高溫度
93
°C
RSM
推薦過濾網
200
MFP
最大自由通道
74
micron
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D