IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
1/4NN-SS1.5
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
精细喷雾喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/fine_spray_nozzles/nozzle_n_asmtab.prj},{NB=1/4NN-SS1.5},{PN=1/4NN-SS1.5},{SG2=N, NN Series},{CP=nozzle_N.prj, nozzle_NN.prj},{MODEL=NN},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=1.5},{MAT=303 Stainless Steel},{SA=Fine Spray},{EOD=0.02},{CN=216},{FR30=1.3},{FR40=1.5},{FR60=1.8},{FR100=2.4},{FR200=3.4},{FR300=4.1},{FR500=5.3},{FR700=6.3},{FR1000=7.5},{SA40=65},{SA80=70},{SA300=72},{L=1.34},{L1=1.00},{L2=0.34},{S1=0.69},{S2=0.63},{BR=1},{BDWG=1203},{CDWG=1206},{OIDWG=1207x1},{S3=0.020},{ADWG=1186},{PPATH=assemblies/n_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 144
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
N, NN Series - 喷嘴
明細表
1/4NN-SS1.5
PN
产品型号
1/4NN-SS1.5
1/4NN-SS1.5
IC
入口连接尺寸
1/4
TT
外螺纹/内螺纹
外螺纹
外螺纹
THD
螺纹类型
NPT
CS
流量规格
1.5
1.5
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
SA
喷射角度
精细喷雾
EOD
等效孔径
0.02
0.02
Inch
FR30
流量(加仑每小时)30psi
1.3
1.3
FR40
流量(加仑每小时)40psi
1.5
1.5
FR60
流量(加仑每小时)60psi
1.8
1.8
FR100
流量(加仑每小时)100psi
2.4
2.4
FR200
流量(加仑每小时)200psi
3.4
3.4
FR300
流量(加仑每小时)300psi
4.1
4.1
FR500
流量(加仑每小时)500psi
5.3
5.3
FR700
流量(加仑每小时)700psi
6.3
6.3
FR1000
流量(加仑每小时)1000psi
7.5
7.5
SA40
40 psi 时的喷雾角度
65
65
SA80
80 psi 时的喷雾角度
70
70
SA300
300 psi 时的喷雾角度
72
72
L
1.34
1.34
Inch
L1
1.00
1.00
Inch
L2
0.34
Inch
S1
0.69
Inch
S2
0.63
Inch
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D