IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
9360-1/4AP-PP15-20
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
空心锥形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_ap_asmtab.prj},{NB=9360-1/4AP-PP15-20},{PN=9360-1/4AP-PP15-20},{SG2=AP Series},{CP=nozzle_AP.prj},{MODEL=AP},{IC=1/4},{CS=15-20},{TT=Female},{THD=NPT},{MAT=Polypropylene},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.234},{FRC3=0.93},{FRC5=1.2},{FRC7=1.4},{FRC10=1.7},{FRC20=2.4},{FRC30=2.9},{FRC40=3.4},{FRC60=4.2},{FRC80=4.8},{FRC100=5.4},{SA10=78},{SA20=80},{SA60=82},{CMODEL=9360-1/4AP-PP2},{BDWG=19305},{ADWG=19300},{CDWG=19301},{BN=15},{L=1.375},{L1=0.266},{A=0.995},{B=0.870},{C=1.161},{E=0.156},{PPATH=assemblies/nozzle_ap_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 72
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
WhirlJet® AP Series - 喷嘴
明細表
9360-1/4AP-PP15-20
PN
产品型号
9360-1/4AP-PP15-20
9360-1/4AP-PP15-20
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
CS
流量规格
15-20
15-20
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
THD
螺纹类型
NPT
MAT
物料
聚丙烯
SP
喷雾模式
空心锥
EOD
等效孔径
0.234
0.234
FRC3
3 psi时的流量(加仑每分钟)
0.93
0.93
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
1.2
1.2
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
1.4
1.4
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
1.7
1.7
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
2.4
2.4
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
2.9
2.9
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
3.4
3.4
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
4.2
4.2
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
4.8
4.8
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
5.4
5.4
SA10
10 psi 时的喷雾角度
78
78
SA20
20 psi 时的喷雾角度
80
80
SA60
60 psi 时的喷雾角度
82
82
L
1.375
1.375
Inch
L1
0.266
Inch
A
0.995
0.995
Inch
B
0.870
Inch
C
1.161
Inch
E
0.156
Inch
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D