IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
1/4AX-SS8-10W
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
空心圓錐噴嘴
广角空心锥形喷嘴
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/wide_angle_hollow_cone_nozzles/nozzle_ax_w_asmtab.prj},{NB=1/4AX-SS8-10W},{PN=1/4AX-SS8-10W},{M=AX-W},{IC=1/4},{THD=NPT},{TT=Female},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{CS=8-10W},{IDN=0.156},{ODN=0.172},{FRC5=0.64},{FRC7=0.75},{FRC10=0.90},{FRC15=1.10},{FRC20=1.30},{FRC30=1.60},{FRC40=1.80},{FRC60=2.20},{FRC80=2.50},{SA10=129},{SA20=122},{SA80=103},{BD=10826},{BFDWG=10827},{CDWG=1342x1},{CL=0.17},{BSQ=0.75},{A=0.87},{B=0.55},{C=0.92},{L=1.25},{S1=0.63},{CM=1/4AX-1-1W},{CPN=1/4AX-SS8-10W.stp},{PPATH=parts/nozzle_ax_w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 152
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
WhirlJet® AX-W Series - 喷嘴
明細表
1/4AX-SS8-10W
PN
产品型号
1/4AX-SS8-10W
1/4AX-SS8-10W
M
Model
AX-W
IC
入口连接尺寸
1/4
1/4
THD
螺纹类型
NPT
TT
外螺纹/内螺纹
内螺纹
MAT
物料
303不锈钢
303不锈钢
SP
喷雾模式
空心锥
CS
流量规格
8-10W
8-10W
IDN
Inlet Dia. Nom.
0.156
0.156
Inch
ODN
公称喷孔直径
0.172
0.172
Inch
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
0.64
0.64
FRC7
7 psi时的流量(加仑每分钟)
0.75
0.75
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
0.90
0.90
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
1.10
1.10
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
1.30
1.30
FRC30
30 psi时的流量(加仑每分钟)
1.60
1.60
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
1.80
1.80
FRC60
60 psi时的流量(加仑每分钟)
2.20
2.20
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
2.50
2.50
SA10
Spray Angle (°) at 10 psi
129
129
SA20
Spray Angle (°) at 20 psi
122
122
SA80
Spray Angle (°) at 80 psi
103
103
CL
Cap Length Minus Threads
0.17
0.17
Inch
BSQ
Body Sq. Size
0.75
0.75
Inch
A
0.87
0.87
Inch
B
0.55
0.55
Inch
C
0.92
0.92
Inch
L
1.25
1.25
Inch
S1
0.63
0.63
Inch
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D