IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
槽罐清洗喷嘴
适用于不大于20’(6.0 m)的储罐
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/19_nozzle.prj},{NB=TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)},{PN=TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)},{PNC=TJ19SF-G-1},{USM=Both},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 19 Nozzle},{STPFN=TJ19.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Turbine\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\TJ19},{IC=1\" sanitary flange},{MAXTD=12},{SC=180° down},{MINTO=2},{MAT=Stainless steel and PTFE},{OP=Fluid-driven turbine},{OPR=50 to 200},{FRR=12 to 26},{MAXTEMP=250},{RSM=20},{MFP=840},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
TankJet® 19 - 喷嘴
明細表
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
PN
产品型号
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
TJ19SF-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
IC
入口连接尺寸
1英寸卫生级法兰
1英寸卫生级法兰
MAXTD
最大推薦罐直徑
12
ft
SC
Spray Coverage
180°向下
180°向下
MINTO
最小油箱開度
2
in.
MAT
材料
不锈钢和聚四氟乙烯
OP
工作原理
液体驱动涡轮
OPR
工作壓力範圍
50 to 200
psi
FRR
流量範圍
12 to 26
12 to 26
gpm
MAXTEMP
最高溫度
250
°F
RSM
推薦過濾網
20
MFP
最大自由通道
840
micron
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D