IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
JSI5025
SXQD
执行元件
标准气缸系列
JSI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/standard_cylinder_series/jsi_series/jsi_asmtab.prj},{NB=JSI5025_0},{BORE=50},{AB=58},{AC=94},{AD=27.5},{B=65},{D=20},{DA=44},{DB=29.0},{E1=18},{EA=35},{F=27},{FA=11.0},{FB=8.0},{H=18},{M=40},{MA=14},{K1=8},{KA=16},{KB=46.5},{N=40},{NA=4},{P1=13.157},{P2=1.337},{PA=16},{PB=5.0},{G1=16},{G2=1.50},{AA1=170},{AC1=148},{AD1=11},{AE1=70},{AF1=46},{AG1=27},{AH1=40},{AP1=9},{AT1=3},{A2=152},{C2=94},{S2=65},{T2=46.5},{DC2=30},{DD2=15.0},{DE2=14},{DJ2=17},{DQ2=19.8},{A3=152},{C3=94},{AJ3=14},{AK3=9.0},{BA3=40.5},{BB3=12},{BC3=65},{BD3=45},{BE3=108},{BF3=90},{BH3=8.5},{BP3=9.0},{T3=46.5},{A4=152},{C4=94},{MODEL=JSI},{STROKE=25},{ST1=25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{AS=0},{POS=0},{MC=},{FT=},{PC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
JSI - 标准气缸
明细表
JSI5025
MODEL
型号
JSI:标准复动型
JSID:双轴复动型
JSIJ:双轴复动行程可调型
JSI:标准复动型
JSID:双轴复动型
JSIJ:双轴复动行程可调型
BORE
缸径
50
50
mm
STROKE
行程
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
ST1
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
mm
AS
调整行程
0
0
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
MC
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
FT
固定型式
空白:无安装附件
LB:LB
FA:FA
FB:FB
CA:CA
CB:CB
CR:CR
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
空白:无安装附件
LB:LB
FA:FA
FB:FB
CA:CA
CB:CB
CR:CR
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
PC
牙型代码
空白:PT牙
G:G牙
空白:PT牙
G:G牙
AB
58
58
mm
AC
94
94
mm
AD
27.5
27.5
mm
B
65
65
mm
D
20
20
mm
DA
44
44
mm
DB
29.0
29.0
mm
E
M18x1.5
M18x1.5
mm
EA
35
35
mm
F
27
27
mm
FA
11.0
11.0
mm
FB
8.0
8.0
mm
H
18
18
mm
M
40
40
mm
MA
14
14
mm
K
M8
M8
mm
KA
16
16
mm
KB
46.5
46.5
mm
N
40
40
mm
NA
4
4
mm
P
PT1/4
PT1/4
mm
PA
16
16
mm
PB
5.0
5.0
mm
G
M16x1.5
M16x1.5
mm
AA1
170
170
mm
AC1
148
148
mm
AD1
11
11
mm
AE1
70
70
mm
AF1
46
46
mm
AG1
27
27
mm
AH1
40
40
mm
AP1
9
9
mm
AT1
3
3
mm
A2
152
152
mm
C2
94
94
mm
S2
65
65
mm
T2
46.5
46.5
mm
DC2
30
30
mm
DD2
15.0
15.0
mm
DE2
14
14
mm
DJ2
17
17
mm
DQ2
19.8
19.8
mm
A3
152
152
mm
C3
94
94
mm
AJ3
14
14
mm
AK3
9.0
9.0
mm
BA3
40.5
40.5
mm
BB3
12
12
mm
BC3
65
65
mm
BD3
45
45
mm
BE3
108
108
mm
BF3
90
90
mm
BH3
8.5
8.5
mm
BP3
9.0
9.0
mm
T3
46.5
46.5
mm
A4
152
152
mm
C4
94
94
mm
CC4
30
30
mm
CD4
15.0
15.0
mm
CE4
14
14
mm
CJ4
18
18
mm
CP4
20.2
20.2
mm
CT2
46.5
46.5
mm
PA1
40.8
40.8
mm
PB1
47.0
47.0
mm
S4
65
65
mm
T4
40
40
mm
A5
152
152
mm
AA5
60
60
mm
B5
81
81
mm
C5
94
94
mm
CC5
30
30
mm
CD5
84.5
84.5
mm
CJ5
31.5
31.5
mm
D5
53
53
mm
E5
9.0
9.0
mm
F5
15
15
mm
H5
8
8
mm
I5
19.8
19.8
mm
J5
14
14
mm
K5
45
45
mm
L5
43
43
mm
A6
156
156
mm
C6
94
94
mm
D6
16
16
mm
E6
46.5
46.5
mm
F6
91
91
mm
G6
75
75
mm
H6
107
107
mm
J6
35
35
mm
A7
156
156
mm
CC7
54
54
mm
D7
11
11
mm
E7
12
12
mm
F7
75
75
mm
G7
100
100
mm
I7
16
16
mm
K7
75
75
mm
L7
91
91
mm
M7
110
110
mm
N7
16
16
mm
CC8
16
16
mm
F8
94.0
94.0
mm
G8
111
111
mm
H8
36
36
mm
I8
55
55
mm
J8
9.0
9.0
mm
K8
15
15
mm
M8
36
36
mm
N8
9
9
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D