IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
SAI6325
SXQD
执行元件
标准气缸系列
SAI
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/standard_cylinder_series/sai_series/sai_asmtab.prj},{NB=SAI6325_0},{BORE=63},{AB=69},{AC=121},{AD=33.0},{B=75},{D=20},{DA=42},{DB=29.0},{E1=16},{E2=1.50},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{M=45},{MA=27},{H=17},{K1=8},{KA=17},{KB=56.5},{N=45},{NA=4.0},{P1=16.662},{P2=1.337},{PA=16.5},{PB=7.5},{AD1=12},{AE1=75},{AF1=50},{AG1=32},{AH1=50},{AP1=9.0},{AT1=3.0},{BA2=45.5},{BB2=12},{BC2=75},{BD2=50},{BE2=118},{BF2=100},{BP2=9.0},{S3=75.0},{DC3=32},{DD3=15.0},{DE3=16},{DJ3=22.0},{DQ3=39.7},{CC4=32},{CD4=15.0},{CE4=16},{CJ4=22.0},{CP4=40},{CT4=70},{PA1=77},{S4=75.0},{D5=20},{F5=103.0},{G5=90},{H5=130},{J5=35},{S5=75},{AA6=130},{B6=90},{CA6=20},{E6=74},{F6=28},{K6=12},{CA7=70},{D7=11},{MODEL=SAI},{PRM=},{STROKE=25},{POS=0},{ATS=0},{MC=},{FT=},{SM=},{TSC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
SAI - Standard Cylinder
明细表
SAI6325
MODEL
型号
SAI:标准复动型
SAID:双轴复动型
SAIJ:双轴复动行程可调型
SAI:标准复动型
SAID:双轴复动型
SAIJ:双轴复动行程可调型
BORE
缸径
63
63
mm
PRM
活塞杆材质
空白:中碳钢
A:SUS420J2
B:SUS304
空白:中碳钢
A:SUS420J2
B:SUS304
STROKE
行程
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
ST1
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
mm
ATS
调整行程
0
0
mm
MC
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
FT
固定型式
空白:无
FA:FA
CA:CA
CR:CR
FTC:FTC
LB:LB
FB:FB
CB:CB
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
空白:无
FA:FA
CA:CA
CR:CR
FTC:FTC
LB:LB
FB:FB
CB:CB
TC:TC
TCM1:TCM1
TCM2:TCM2
SM
密封件材质
空白:TPU
H:氟橡胶
N:NBR
空白:TPU
H:氟橡胶
N:NBR
TSC
牙型代码
空白:PT牙
G:G牙
空白:PT牙
G:G牙
AB
69
69
mm
AC
121
121
mm
AD
33.0
33.0
mm
B
75
75
mm
D
20
20
mm
DA
42
42
mm
DB
29.0
29.0
mm
E
M16x1.5
M16x1.5
mm
E1
16
16
mm
E2
1.50
1.50
mm
EA
32
32
mm
F
23
23
mm
FA
8.0
8.0
mm
M
45
45
mm
MA
27
27
mm
H
17
17
mm
K
M8
M8
mm
K1
8
8
mm
KA
17
17
mm
KB
56.5
56.5
mm
N
45
45
mm
NA
4.0
4.0
mm
P
PT3/8
PT3/8
mm
P1
16.662
16.662
mm
P2
1.337
1.337
mm
PA
16.5
16.5
mm
PB
7.5
7.5
mm
AD1
12
12
mm
AE1
75
75
mm
AF1
50
50
mm
AG1
32
32
mm
AH1
50
50
mm
AP1
9.0
9.0
mm
AT1
3.0
3.0
mm
BA2
45.5
45.5
mm
BB2
12
12
mm
BC2
75
75
mm
BD2
50
50
mm
BE2
118
118
mm
BF2
100
100
mm
BP2
9.0
9.0
mm
S3
75.0
75.0
mm
DC3
32
32
mm
DD3
15.0
15.0
mm
DE3
16
16
mm
DJ3
22.0
22.0
mm
DQ3
39.7
39.7
mm
CC4
32
32
mm
CD4
15.0
15.0
mm
CE4
16
16
mm
CJ4
22.0
22.0
mm
CP4
40
40
mm
CT4
70
70
mm
PA1
77
77
mm
S4
75.0
75.0
mm
D5
20
20
mm
F5
103.0
103.0
mm
G5
90
90
mm
H5
130
130
mm
J5
35
35
mm
S5
75
75
mm
AA6
130
130
mm
B6
90
90
mm
CA6
20
20
mm
E6
74
74
mm
F6
28
28
mm
K6
12
12
mm
CA7
70
70
mm
D7
11
11
mm
E7
12
12
mm
F7
85
85
mm
G7
110
110
mm
I7
20
20
mm
L7
110
110
mm
M7
133
133
mm
N7
20
20
mm
AA8
20.5
20.5
mm
CA8
20
20
mm
F8
113.5
113.5
mm
G8
134
134
mm
H8
42
42
mm
I8
65
65
mm
K8
18
18
mm
L8
11
11
mm
M8
40
40
mm
AA9
50
50
mm
CD9
76.0
76.0
mm
CJ9
17.0
17.0
mm
D9
37
37
mm
E9
35
35
mm
F9
49
49
mm
G9
12
12
mm
H9
52
52
mm
I9
66
66
mm
K9
9.0
9.0
mm
L9
14.0
14.0
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D