IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
SE5025
SXQD
执行元件
标准气缸系列
SE
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/standard_cylinder_series/se_series/se_asmtab.prj},{NB=SE5025_0},{BORE=50},{B=69},{C=106},{D=40},{E=42},{F=27},{G=31.0},{H=32},{I=23},{J=8.0},{K1=16},{K2=1.50},{L1=8},{N=14.0},{O1=13.157},{O2=1.337},{P=8.0},{Q=5.0},{R=10.5},{S=64.0},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=3.5},{Z=40},{AD1=10},{AE1=65},{AF1=45},{AG1=32},{AH1=45},{AP1=9.0},{AT1=3},{BA2=40.5},{BB2=12},{BC2=65},{BD2=45},{BE2=108},{BP2=9.0},{S3=64.0},{DC3=27},{DD3=12.0},{DE3=12},{DJ3=17},{DQ3=31.7},{CC4=27},{CD4=12.0},{CE4=12},{CJ4=17},{CP4=32},{CT4=60},{PA4=67},{S4=64.0},{AA5=45},{CD5=68},{CJ5=13},{D5=33},{E5=30},{F5=45},{G5=12},{H5=50},{I5=65},{K5=9.0},{L5=0},{AA6=107},{B6=75},{CA6=16},{E6=64},{F6=26},{K6=12},{CA7=54},{MODEL=SE},{PRM=},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MC=},{SM=},{FT=},{TPC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
SE - Iso15552标准气缸
明细表
SE5025
MODEL
型号
SE:标准复动型
SED:双轴复动型
SEJ:双轴复动行程可调型
SE:标准复动型
SED:双轴复动型
SEJ:双轴复动行程可调型
BORE
缸径
50
50
mm
PRM
活塞杆材质
空白:中碳钢
A:SUS420J2
B:SUS304
C:SUS316
空白:中碳钢
A:SUS420J2
B:SUS304
C:SUS316
STROKE
行程
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
ST1
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
25,50,75,80,100,125,150,160,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000
mm
AS
调整行程
0
0
mm
MC
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
SM
Seal material
空白:TPU
H:氟橡胶
N:NBR
空白:TPU
H:氟橡胶
N:NBR
FT
固定型式
空白:无安装附件
LB:LB型
FA:FA型
FB:FB型
CA:CA型
CB:CB型
CR:CR型
TC:TC型
FTC:FTC型
TCM1:TCM1型
TCM2:TCM2型
空白:无安装附件
LB:LB型
FA:FA型
FB:FB型
CA:CA型
CB:CB型
CR:CR型
TC:TC型
FTC:FTC型
TCM1:TCM1型
TCM2:TCM2型
TPC
牙型代码
空白:PT牙
T:NPT牙
G:G牙
空白:PT牙
T:NPT牙
G:G牙
B
69
69
mm
C
106
106
mm
D
40
40
mm
E
42
42
mm
F
27
27
mm
G
31.0
31.0
mm
H
32
32
mm
I
23
23
mm
J
8.0
8.0
mm
K
M16x1.5
M16x1.5
mm
L
M8
M8
mm
L1
8
8
mm
N
14.0
14.0
mm
O
PT1/4
PT1/4
mm
P
8.0
8.0
mm
Q
5.0
5.0
mm
R
10.5
10.5
mm
S
64.0
64.0
mm
T
46.5
46.5
mm
V
20
20
mm
W
17
17
mm
X
3.5
3.5
mm
Z
40
40
mm
AD1
10
10
mm
AE1
65
65
mm
AF1
45
45
mm
AG1
32
32
mm
AH1
45
45
mm
AP1
9.0
9.0
mm
AT1
3
3
mm
BA2
40.5
40.5
mm
BB2
12
12
mm
BC2
65
65
mm
BD2
45
45
mm
BE2
108
108
mm
BP2
9.0
9.0
mm
S3
64.0
64.0
mm
DC3
27
27
mm
DD3
12.0
12.0
mm
DE3
12
12
mm
DJ3
17
17
mm
DQ3
31.7
31.7
mm
CC4
27
27
mm
CD4
12.0
12.0
mm
CE4
12
12
mm
CJ4
17
17
mm
CP4
32
32
mm
CT4
60
60
mm
PA4
67
67
mm
S4
64.0
64.0
mm
AA5
45
45
mm
CD5
68
68
mm
CJ5
13
13
mm
D5
33
33
mm
E5
30
30
mm
F5
45
45
mm
G5
12
12
mm
H5
50
50
mm
I5
65
65
mm
K5
9.0
9.0
mm
L5
0
0
mm
AA6
107
107
mm
B6
75
75
mm
CA6
16
16
mm
E6
64
64
mm
F6
26
26
mm
K6
12
12
mm
CA7
54
54
mm
D7
11
11
mm
E7
12
12
mm
F7
75
75
mm
G7
100
100
mm
I7
16
16
mm
K7
75
75
mm
L7
91
91
mm
M7
110
110
mm
AA8
17.0
17.0
mm
E8
75
75
mm
F8
94.0
94.0
mm
G8
111
111
mm
H8
36
36
mm
I8
55
55
mm
K8
15
15
mm
L8
9
9
mm
M8
36
36
mm
Z1
29.0
29.0
mm
BF2
90
90
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D