IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: SXQD
Created: 06.09.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SXQD
ACED325
SXQD
执行元件
超薄气缸系列
ACED ACEJ
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{sxqd/actuating_element/ultrathin_cylinder_series/ace_series-1/ace_asmtab.prj},{NB=ACED325_0},{BORE=32},{AB=7},{AC=44.0},{AD=14.0},{AF=27.0},{FA=6},{B=49.5},{D=12},{E1=8},{E2=1.25},{EA=16},{H=10},{J=9},{JA=4.5},{JB=32.5},{K1=6},{K2=1.00},{KA=28.5},{P1=9.728},{P2=0.907},{PA=7.5},{PB=3},{R=8.5},{RA=3.5},{T=9},{TA=2.1},{AB0=26},{E01=10},{E02=1.25},{EA0=17},{EB0=19},{F0=17},{FA0=6},{A3=33.5},{B3=4.0},{D3=76.0},{E3=89.0},{F3=7.0},{G3=32},{H3=48},{A4=10},{B4=32},{C4=47.0},{D4=7.0},{F4=64},{G4=80},{H4=30.5},{AA9=74},{B9=50},{CA9=12},{E9=46},{F9=19},{K9=10},{ST1=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,90,100,110,120,125,150,160,175,200},{E=M8x1.25},{K=M6x1},{P=G1/8},{E0=M10x1.25},{MODEL=ACED},{STROKE=5},{POS=0},{AS=0},{MC=},{PRP=},{FT=},{TPC=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
SXQD
描述
ACE - 薄型气缸
明细表
ACED325
MODEL
型号
ACED:紧凑型气缸(双轴复动型)
ACEJ:紧凑型气缸(双轴复动行程可调型)
ACED:紧凑型气缸(双轴复动型)
ACEJ:紧凑型气缸(双轴复动行程可调型)
BORE
缸径
32
32
mm
STROKE
行程
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
110
120
125
150
160
175
200
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
100
110
120
125
150
160
175
200
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
ST1
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,90,100,110,120,125,150,160,175,200
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,75,80,90,100,110,120,125,150,160,175,200
mm
AS
调整行程
0
0
mm
MC
磁石代号
空白:不附磁石
S:附磁石
空白:不附磁石
S:附磁石
PRP
活塞杆牙型
空白:内牙型
B:外牙型
空白:内牙型
B:外牙型
FT
固定型式
空白:无安装附件
LB:轴向固定座
FA:前法兰连接板
FTC:前盖耳轴支架
空白:无安装附件
LB:轴向固定座
FA:前法兰连接板
FTC:前盖耳轴支架
TPC
牙型代码
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
空白:PT牙
G:G牙
T:NPT牙
AB
7
7
mm
AC
44.0
44.0
mm
AD
14.0
14.0
mm
AF
27.0
27.0
mm
FA
6
6
mm
B
49.5
49.5
mm
D
12
12
mm
E
M8x1.25
M8x1.25
mm
EA
16
16
mm
H
10
10
mm
J
9
9
mm
JA
4.5
4.5
mm
JB
32.5
32.5
mm
K
M6x1
M6x1
mm
KA
28.5
28.5
mm
P
G1/8
G1/8
mm
PA
7.5
7.5
mm
PB
3
3
mm
R
8.5
8.5
mm
RA
3.5
3.5
mm
T
9
9
mm
TA
2.1
2.1
mm
AB0
26
26
mm
E0
M10x1.25
M10x1.25
mm
E01
10
10
mm
E02
1.25
1.25
mm
EA0
17
17
mm
EB0
19
19
mm
F0
17
17
mm
FA0
6
6
mm
A3
33.5
33.5
mm
B3
4.0
4.0
mm
D3
76.0
76.0
mm
E3
89.0
89.0
mm
F3
7.0
7.0
mm
G3
32
32
mm
H3
48
48
mm
A4
10
10
mm
B4
32
32
mm
C4
47.0
47.0
mm
D4
7.0
7.0
mm
F4
64
64
mm
G4
80
80
mm
H4
30.5
30.5
mm
AA9
74
74
mm
B9
50
50
mm
CA9
12
12
mm
E9
46
46
mm
F9
19
19
mm
K9
10
10
mm
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D