IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22130.0160
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22130-0110.prj},{NB=22130.0160},{PN=22130.0160},{TYPE1=22130},{MA=鋼},{PS=有卡鎖},{ROHS=YES},{D=10.00},{D2=19},{D3=16},{D4=25},{D5=6},{L2=6},{L7=2.5},{L3=31},{L4=13},{L5=25.0},{L6=32.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22130 (with tapered pin) - 分割定位柱 (精密型 有卡鎖 鋼)
明細表
22130.0160
PN
品號
22130.0160
22130.0160
MA
材質
鋼
PS
備註
有卡鎖
有卡鎖
ROHS
綠色檢驗
YES
D
10.00
10.00
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D