IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
22080.0110
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
定位柱
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/22080-0104.prj},{NB=22080.0110},{PN=22080.0110},{TYPE1=22080},{MA=SUS305},{MA2=SUS303},{ROHS=YES},{D3=10},{D=8.1},{D2=11.0},{D4=9.55},{D1=10},{L=26.0},{W1=1.5},{W3=4.2},{W4=14.3},{S=8.0},{D5=5.0},{R=2.50},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
22080 (smooth, with collar, pin) - 定位柱 (嵌入型 SUS305)
明細表
22080.0110
PN
品號
22080.0110
22080.0110
MA
材質
SUS305
MA2
銷子材質
SUS303
SUS303
ROHS
綠色檢驗
YES
D1
10
10
mm
L
26.0
26.0
mm
WED
網站
網站
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D