IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
CEC-BMSC2525-3-NC
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
緩衝器
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/shock_absorbers/bmsc.prj},{NB=CEC-BMSC2525-3-NC},{PN=CEC-BMSC2525-3-NC},{MA=鋼},{ROHS=YES},{QU=7850},{DIM7=無},{MXP=M25X1.5},{S=25.0},{DIM1=60.0},{DIM2=69~1733},{DIM3=1.5},{DIM4=198000.0},{DIM5=8~27},{DIM6=-10~80},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{L=130.0},{DIM8=M25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
BMSC - 油壓緩衝器-吹瓶機專用
明細表
CEC-BMSC2525-3-NC
PN
品號
CEC-BMSC2525-3-NC
CEC-BMSC2525-3-NC
MA
材質
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
DIM7
消音套
無
無
MXP
螺牙
M25X1.5
M25X1.5
S
行程
25.0
mm
DIM1
每次最大吸收能量
60.0
mm
DIM2
有效重量
69~1733
69~1733
kg
DIM3
容許速度
1.5
1.5
m/s
DIM4
每小時吸收能量
198000.0
DIM5
復歸彈力
8~27
DIM6
溫度
-10~80
°C
WED
網站
網站
DIM8
附屬螺帽規格X2
M25
M25
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D