IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
105954 MB 4/10
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP54/55 分类的产品
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip54_55/mb_4_10.prj},{NB=105954 MB 4/10},{ARTNR=105954},{DIAMIN=4},{DIAMAX=25},{NH=4},{DH=7.0},{B=146},{L=56},{H=32},{D1=32},{D2=7},{W=0.071},{WP=14.6},{PA=200},{MOQ=200},{CN=39269097},{DES=MB 4/10 LIGHT GREY RAL7035 UL94 V-0},{OC=FL13 (B-opening)},{IP=IP55},{MAT=TPE},{T=-40 to +100},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=RoHS},{NE=10},{SPL=No},{IR1=6 x 4 - 9},{IR2=4 x 10 - 25},{MT=Screw},{PK=Bulk packed},{DT=from stock},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{AAO677=Trelleborg Industrial Products},{MANUFACTURER_URL=https://www.trelleborg.com/en},{AAQ326=https://www.trelleborg.com/en/anti-vibration-solutions/products-and-solutions/cable-entry-solutions},{AAO676=105954},{CERTIFICATION=cURus, REACH, RoHS},{CTN=39269097}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
MB 4/10 - Cable Entry Plate IP55
明细表
105954 MB 4/10
ARTNR
料号
105954
DES
描述
MB 4/10 LIGHT GREY RAL7035 UL94 V-0
OC
开孔尺寸
FL13(B 开孔)
IP
IP等级
IP55
MAT
材质
TPE
T
材料温度区间
-40 到 +100
°C
SM
阻燃等级
UL94-V0,自熄灭
SR
特性
RoHS
NE
适用线数
10
SPL
适用于有接头的线缆
不
DIAMIN
最小线径
4
mm
DIAMAX
最大线径
25
mm
IR1
线径范围1(∅)
6 x 4 - 9
mm
IR2
线径范围2(∅)
4 x 10 - 25
mm
MT
安装方式
拧紧
NH
螺丝数量
4
DH
螺丝孔径
7.0
mm
B
宽度
146
mm
L
长度
56
mm
H
高度(mm)
32
mm
D1
深度 1
32
mm
D2
深度 2
7
mm
WP
包装重量
14.6
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
200
MOQ
发货数量
200
DT
交货时间
有库存
CN
海关关税号
39269097
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D