IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
107763 TMS-LRC-BK
Trelleborg Industrial Products
特瑞堡模块化系统
线缆护套
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/cable_grommets/tms_lrc_bk.prj},{NB=107763 TMS-LRC-BK},{ARTNR=107763},{PREVIEW=107763.png},{DES=TMS-LRC-BK},{OC=},{IP=IP65},{MAT=NBR},{T=-40 to +125},{SM=},{SH=},{SR=RoHS},{NE=1},{IR1=7 - 24},{VERS=1},{IR1D=29.500},{MT=},{NH=0},{DH=0.0},{B=53},{L=39},{H=17},{W=34.45},{WP=0.34},{PK=Bulk packed},{PA=10},{MOQ=10},{DT=},{CN=40169300},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Trelleborg Industrial Products
描述
TMS-LRC-BK - 大NBR密封塞(黑色)
明细表
107763 TMS-LRC-BK
ARTNR
料号
107763
PREVIEW
Preview
DES
描述
TMS-LRC-BK
IP
IP等级
IP65
MAT
材质
NBR
T
材料温度区间
-40 到 +125
°C
NE
适用线数
1
IR1
线径范围1(∅)
7 - 24
mm
B
宽度
53
mm
L
长度
39
mm
H
高度(mm)
17
mm
W
产品重量
34.45
g
WP
包装重量
0.34
kg
PK
包装方式
批量包装
PA
包装数量
10
MOQ
发货数量
10
CN
海关关税号
40169300
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D