IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
italiano
italiano
SSB1s D2=28 D1=20 L=36
TVMP
accessori
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{tvmp/accessori/ssb1s.prj},{NB=SSB1s D2=28 D1=20 L=36},{IDNR=},{D1=20},{D2=28},{D3=32},{K=6},{X=10},{VALL=36,46,56,66,76,86,96,106},{L=36},{SMD3=0.3},{BGOLA=2.5},{RGOLA=1.0},{TGOLA=0.2},{RA=1.5},{SM=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
TVMP
Descrizione
SSB1s - Accessorio SSB1s
Lista materiale
SSB1s D2=28 D1=20 L=36
D1
Diametro finale colonna
20
20
mm
D2
Diametro corpo colonna
28
28
mm
X
Lunghezza X
10
mm
L
Valori lunghezza L
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
106.000
36.000
46.000
56.000
66.000
76.000
86.000
96.000
106.000
mm
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
2D