IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: ULS
Created: 01.12.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
ULS
LHF25WN1-F00150-N0SS(15/15)
ULS
標準直線導軌
LH
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{uls/standard_linear_guide_rail/lh/lh_w_asmtab.prj},{NB=LHF25WN1-F00150-N0SS(15/15)(1)},{MODEL=LH},{TYPE=W},{SIZE=25},{LT=N},{CFT=F},{NCR=1},{RFT=F},{PL=0},{AG=N},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=N},{OPT=SS},{EE=1},{RL=150.00},{P=60},{E1=15.00},{H1=5.5},{G=12.00},{MXL=4-M8},{M=4-M8},{T1=14.0},{T2=10.00},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7.0},{E=20.0},{SCREW=M6x20},{RWEIGHT=3.21},{PPATH=../lh/assemblies/lh_w_asmcfg.prj},{MATERIAL=Carbon Steel},{RLX=0},{RLBOARD=200}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
ULS
描述
LH_W - 標準直線導軌
明細表
LHF25WN1-F00150-N0SS(15/15)
MODEL
機型
LH
TYPE
滑塊種類
W:法蘭型
W:法蘭型
SIZE
尺寸
25
25
mm
LT
負荷型式
N:重負荷
H:超重負荷
N:重負荷
H:超重負荷
CFT
滑塊固定管道
F:上鎖式
B:下鎖式
F:上鎖式
B:下鎖式
NCR
單支導軌組裝之滑塊數
RFT
滑軌固定方式
F:上鎖式
B:下鎖式
F:上鎖式
B:下鎖式
PL
預壓
0:無預壓
1:中預壓
2:重預壓
0:無預壓
1:中預壓
2:重預壓
AG
精度等級
N
H
P
N
H
P
DPT
防塵形式
SS-標準橡膠防塵
NPR
平行使用導軌數
無
2
無
2
SR
特規
N
OPT
防塵配備
SS:刮油片+防塵片
SS:刮油片+防塵片
EE
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1≠E2)
導軌起始/末端孔距(E1=E2)
導軌起始/末端孔距(E1≠E2)
RL
軌道長度
mm
Enter value for RL
軌道長度
mm
cm
inch
ft
確定
P
60
60
mm
E1
導軌起始端孔距E1
15.00
15.00
mm
E2
導軌末端孔距E2
15.00
15.00
mm
DE
端距
15/15
15/15
H
36
36
mm
H1
1
5.5
5.5
mm
N
23.5
23.5
mm
W
70
70
mm
B
57
57
mm
B1
6.5
6.5
mm
C
45
45
mm
L1
58.0
58.0
mm
L
84.0
84.0
mm
K1
11.50
11.50
mm
K2
6.00
6.00
mm
G
12.00
12.00
mm
MXL
MxL
4-M8
4-M8
mm
M
4-M8
4-M8
mm
T
8.00
8.00
mm
T1
14.0
14.0
mm
T2
10.00
10.00
mm
H2
6.00
6.00
mm
H3
5.00
5.00
mm
WR
23
23
mm
HR
22.0
22.0
mm
D
11.0
11.0
mm
HH
h
9.0
9.0
mm
DD
d
7.0
7.0
mm
E
20.0
20.0
mm
SCREW
鋼軌支架螺栓
M6x20
M6x20
mm
CC
34.9
34.9
KN
CO
52.82
52.82
KN
MR
0.42
0.42
MP
0.33
0.33
MY
0.33
0.33
BWEIGHT
滑塊重量
0.59
0.59
kg
RWEIGHT
軌道重量
3.21
3.21
kg
MATERIAL
材料
碳鋼
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D